ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

メスコネクタ V15L-G-2M-PUR-U

V15L-G-2M-PUR-U
  • 保護等級 IP65 / IP67 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 定格動作電圧 600 V AC
  • 工具での組み立てに適したねじ接続
  • 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V15L-G-2M-PUR-U

型番
コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、L コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングL コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
定格作動電圧600 V AC
動作電圧最大 48 V AC / 63 V DC
作動電流最大 16 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-111
燃焼性IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
耐油性DIN EN 60811-404
承認と証明書
UL 認証AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (ケーブル)
UL ファイル番号E520151
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) ディレーティングを書き留めます
ケーブル、固定-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット および 六角ナット SW = 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径8 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 7.5 倍、可動式
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆の色灰色 (RAL 7032 相当)
コアの数5
コア断面積1,5 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: ピンク色
長さ2 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 5 x 1.50
質量238 g
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPE 、黒色
シールFKM
接触面Cu/Au
燃焼性HB
ケーブル
被覆PUR
心線絶縁PP
耐油性はい
燃焼性VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15L-G-2M-PUR-U

Design / Simulation: V15L-G-2M-PUR-U

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-DALLSTP987 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: V15L-G-2M-PUR-U

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULE520151ALLPDF234 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4571AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6748ALLPDF211 KB

関連製品: V15L-G-2M-PUR-U

のアクセサリ
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phase, Housing width 32 mm, Efficiency up to 94.3 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28 V DC
factory setting: 24.1 Vpa
セット
IIoT スタータ キット、IP67 EtherNet / IP マスタ付きfa
IIoT スタータ キット、IP67 PROFINET マスタ付きfa