ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ケーブルコネクタ、NAMUR V1-G-N-5M-PUR

V1-G-N-5M-PUR
  • NAMUR 技術に適しています
  • 保護等級 IP68 / IP69
  • DIN EN 60079-14:2014 に準拠した本質安全回路の配線に適しています
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1-G-N-5M-PUR

型番
コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、2 ピン、青色 PUR ケーブル、NAMUR
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数2
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 250 V AC/DC
作動電流4 A
単位長あたりのインダクタンスmax. 0,057 Ω/m
単位長あたりのキャパシタンス102,4 nF/km
単位長あたりのインダクタンス0,49 mH/km
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68/IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さ5 m
ケーブルコードLi FY 11Y 2 x 0.34
質量116,03 g
材料
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PVC
燃焼性HB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-N-5M-PUR

Design / Simulation: V1-G-N-5M-PUR

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP5192 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: V1-G-N-5M-PUR

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3277AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5874ALLPDF216 KB

関連製品: V1-G-N-5M-PUR

のアクセサリ

拡張温度範囲, スイッチング機能: 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M12, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 2, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル Gb: IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル Da: IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル(Mb): IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル Ga: PTB 00 ATEX 2048 X, 機器保護レベル Gb: PTB 00 ATEX 2048 X, 機器保護レベル Da: PTB 00 ATEX 2048 X, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67, ねじ切り: M12 x 1fa
拡張温度範囲, スイッチング機能: 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 2, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル Gb: IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル Da: IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル(Mb): IECEx PTB 11.0037X, 機器保護レベル Ga: PTB 00 ATEX 2048 X, 機器保護レベル Gb: PTB 00 ATEX 2048 X, 機器保護レベル Da: PTB 00 ATEX 2048 X, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP66 / IP67, ねじ切り: M12 x 1fa
アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa