注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、2 ピン、青色 PUR ケーブル、NAMUR |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 2 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
作動電流 | 4 A | |
単位長あたりのインダクタンス | max. 0,057 Ω/m | |
単位長あたりのキャパシタンス | 102,4 nF/km | |
単位長あたりのインダクタンス | 0,49 mH/km | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
保護の緩和 | 使用可能 | |
ツールのインストール | 筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
保護等級 | IP68/IP69 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠 | |
被覆直径 | 4,8 mm | |
曲げ半径 | > 15 x ケーブル直径、可動 ケーブル直径が > 10 倍、固定 |
|
被覆の色 | 青色(RAL 5015 に類似) | |
コアの数 | 2 | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 茶色 コア 2: 青色 |
|
コア構造 | 42 x 0,1 mm ∅ | |
長さ | 1,5 m | |
ケーブルコード | Li FY 11Y 2 x 0.34 | |
質量 | 53,75 g | |
材料 | ||
プラグコネクタ | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | TPU、黒 | |
シール | FKM | |
接触面 | 金めっき (Au) | |
燃焼性 | V-2 | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR ポリエーテルベース | |
心線絶縁 | PVC | |
燃焼性 | HB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 5192 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3277A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5874 | ALL | 216 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|