ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

メスコネクタ DT6S-W-BK1,5M-PVC-U2

DT6S-W-BK1,5M-PVC-U2
  • 保護等級 IP68
  • 耐 UV 性
  • 耐油性
  • スナップロック

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  DT6S-W-BK1,5M-PVC-U2

型番
コードセット シングルエンド DEUTSCH アングル ソケット、6 ピン、黒色 PVC ケーブル、耐油性
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルライトアングル
ロックスナップロック
ピンの数6
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流最大 8 A 接点ごと
適合性
保護等級EN 60529
燃焼性UL 1581 、 DIN EN 60332-1-2
耐油性DIN EN 60811-2-1
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
保護の緩和使用可能
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径7,6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 60 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数6
コア断面積0,5 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 赤色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: 黒色
Core 6: グレー
コア構造28 x 0,15 mm ∅
長さ1,5 m
ケーブルコードLi Y YM 6 x 0.5
質量142,8 g
材料
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
本体PA、黒色
接触面Ni
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
耐油性はい
燃焼性FT1 、 VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: DT6S-W-BK1,5M-PVC-U2

Design / Simulation: DT6S-W-BK1,5M-PVC-U2

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1274 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: DT6S-W-BK1,5M-PVC-U2

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4430AALLPDF283 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6737ALLPDF209 KB