注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードセット シングルエンド DEUTSCH アングル ソケット、6 ピン、黒色 PVC ケーブル、耐油性 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | Deutsch コネクタ | |
スタイル | ライトアングル | |
ロック | スナップロック | |
ピンの数 | 6 | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
作動電流 | 最大 8 A 接点ごと | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
燃焼性 | UL 1581 、 DIN EN 60332-1-2 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
保護の緩和 | 使用可能 | |
保護等級 | IP68 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠 | |
被覆直径 | 7,6 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 > 5 x ケーブル直径、固定 |
|
被覆ストリップ力 | max. 60 N / 300 mm | |
被覆の色 | 黒色(RAL 9005 に類似) | |
コアの数 | 6 | |
コア断面積 | 0,5 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 白色 コア 2: 赤色 コア 3: 緑色 コア 4: 黄色 Core 5: 黒色 Core 6: グレー |
|
コア構造 | 28 x 0,15 mm ∅ | |
長さ | 3 m | |
ケーブルコード | Li Y YM 6 x 0.5 | |
質量 | 259 g | |
材料 | ||
ハロゲンフリー | はい | |
プラグコネクタ | ||
本体 | PA、黒色 | |
接触面 | Ni | |
燃焼性 | V-2 | |
ケーブル | ||
被覆 | PVC | |
心線絶縁 | PVC | |
耐油性 | はい | |
燃焼性 | FT1 、 VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1274 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4430A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6737 | ALL | 209 KB |