注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルエンドメスコードセット、M16、12 ピン、PVC ケーブル、12 線式 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 12 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
ねじ切り 1 | M16 | |
接続 2 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 30 V DC | |
テスト電圧 | 1000 V | |
作動電流 | 最大 1 A | |
体積抵抗 | < 5 mΩ | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ケーブル、固定: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) ケーブル、屈曲: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
汚染度 | 1 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
接点 | CuSn | |
接触面 | Au | |
ハウジング | CuSn、ニッケルコーティング済み | |
ケーブル | PVC | |
心線絶縁 | PVC | |
ケーブル | きめ細かいより線、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 7,8 mm ±0.2 mm | |
曲げ半径 | ケーブル、フローティング:≥ 156 mm、 固定ケーブル:≥ 78 mm |
|
色 | 黒色 | |
コア | 12 x 0.12 mm2 + シールド | |
シールド | グリッド 対象範囲 70 % | |
長さ | 5 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |