ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

メスコネクタ V1-G-S-OR2M-PUR-A

V1-G-S-OR2M-PUR-A
  • 溶接スパッターに対する耐性が向上しています
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 保護等級 IP68 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1-G-S-OR2M-PUR-A

型番
コードセット シングルエンド M12 黄色 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、オレンジ色 PUR ケーブル、溶接スパッタ耐性、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 250 V AC/DC
作動電流最大 4 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
耐微生物性DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐加水分解性DIN EN 50525-2-21
承認と証明書
UL 認証AWM スタイル 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68/IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色オレンジ色(RAL 2003 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さ2 m
ケーブルコードLi F 9Y 11Y 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 5000000
運動速度max. 3,3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクルmin. 1000000
ねじり応力± 180 °/m
質量66 g
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黄色
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
溶接スパッタ耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-S-OR2M-PUR-A

Design / Simulation: V1-G-S-OR2M-PUR-A

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP3357 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: V1-G-S-OR2M-PUR-A

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3277AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5874ALLPDF216 KB

関連製品: V1-G-S-OR2M-PUR-A

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa