ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アダプタケーブル V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y

V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y
  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • 保護等級 IP68
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • コンタクト キャリアが 180°回転

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y

型番
アダプタ ケーブル、M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン - DEUTSCH ストレート プラグ 3 ピン、黒色 PUR ケーブル
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
カスタマイズM12 ソケット:コンタクトキャリアが 180°回転
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC 定義します
作動電流最大 4 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性定義します
ハロゲンフリーIEC 60754-1
耐化学薬品性DIN EN 60811-2-1
耐微生物性EN 50360
耐加水分解性EN 50360
耐油性DIN EN 60811-2-1
環境条件
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67 / IP68 / IP69
コネクタ 2
保護の緩和使用可能
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 8 倍、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数2
コア断面積0,5 mm2
コアの色芯線 1-A : 茶色
芯線 3-C : 青色
コア構造16 x 0,2 mm ∅
ツイストペア
長さ1,5 m
ケーブルコードLi 9Y 11YM 2 x 0.5
質量62,5 g
材料
LABS フリーではない
ハロゲンフリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Au
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体PA、黒色
接触面Ni
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性定義します
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
Details: V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y

Design / Simulation: V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1649 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP883 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダfa
ラベルプレートfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタfa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa