ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

取り付けブラケット VOS-IL-MH02

VOS-IL-MH02
  • VOS リングライト用ブラケット (VOS5000 センサ用)
  • セットにはブラケット 2 点、ワッシャ、ねじが含まれています。

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VOS-IL-MH02

型番
VOS リングライト用ブラケット (VOS5000 センサ用)
機械仕様
材料ステンレス鋼
質量145 g
取り付け取り付け用アクセサリ付属

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS-IL-MH02

Design / Simulation: VOS-IL-MH02

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP88 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: VOS-IL-MH02

のアクセサリ
ライト ビームの開口角 : 10°、白色光、高輝度 LED 16 個、光照射野 : 直径 71 mm x 104 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa
ライト ビームの開口角 : 49°、白色光、高輝度 LED 16 個、光照射野 : 直径 71 mm x 104 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa