注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
距離測定装置用偏差ミラー付き取付けブラケット |
公称定格 | ||
---|---|---|
繰り返し精度 | 使用するデバイスの繰り返し精度は変わりません。 | |
測定精度 | ||
精度 | ± 1 mm (この故障は使用するデバイスの故障に追加されます) | |
機械仕様 | ||
材料 | 高品質スチール、 デフレクタミラー:ガラス |
|
質量 | 約 1650 g | |
適合するシリーズ | ||
シリーズ | VDM100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1517 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |