ツェナバリアはプロセスオートメーションシステムにおける様々なアプリケーションにコスト削減とEx Protectionを提供します。危険場所に伝達されるエネルギー量は、爆発性雰囲気を点火できない安全なレベルに制限されます。
Z-Systemツェナバリアは、35mmのDINレールに直接取り付けることが可能で、アクセサリを使用し、必要な接地をDINレールにマウントすることができます。
Z-system ツェナバリアは、最大2チャンネル/12.5mm幅の高密度で使用可能で、フィールドで交換可能なヒューズ付き製品は、配線に干渉することなく、機器ループの切断または開回路化を可能にする方策を提供します。