ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

PROFIBUS PA

PROFIBUS PAは、ポピュラーなプロトコル、PROFIBUS ファミリーの一部です。データフォーマットは、PROFIBUS DP と同じであるため、両方のネットワークの機器をシームレスかつ透明に統合することが簡単になります。

PROFIBUS PA は、 IEC 61158-2に従ったフィールドバスで、給電し、DCS または PLC のようなホストシステムとフィールド機器間の通信をデジタルで伝送します –ステータス情報と制御コマンドは、同じケーブルで接続されたマスターと最大31の子機間でデジタルで伝送されます。PROFIBUSは、ただのプロセス制御ではありません。PROFIBUSにより、リモート構築、アセット管理、そしてプロアクティブなメンテナンスのすべてが可能となっています。

FieldConnex® は、PROFIBUS PAデータ統合と DPマスタへの正しいシステムです。設計によるシンプルさで、信頼のコンポーネントが使用を簡単にし、堅牢性を提供します。爆発保護コンセプトが選べることにより、これを設置、コミッショニングのテクノロジー、および信頼の操作を可能にしています。

PROFIBUS インターナショナルでは、ガイドラインと定義を発行し、機器の相互操作性を確かなものとします。顧客の代表としてはプラントオペレータ、サプライヤ、下請けおよびDCS ベンダーがあげられます。


From decisions to planning, installation, and commissioning up to operation and maintenance: Discover how to make the most out of your fieldbus infrastructure …