ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Y 型接続ケーブル V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR
  • 1 つの M8 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
  • スナップロック

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

型番
Y 分岐 ケーブル コネクタ、 M8 スナップロック ストレート プラグ A コード 3 ピン - 2x M8 スナップロック ストレート ソケット A コード 3 ピン、灰色 PVC ケーブル
一般的な仕様
コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 3
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流最大 3 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数3
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
長さL1 = 300 mm
L2 = 300 mm
L3 = 150 mm
ケーブルコードLi YY 3 x 0.25
質量35,56 g
材料
プラグコネクタ
本体黒色 PUR
接触面Au
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Design / Simulation: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5259ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6898ALLPDF108 KB