注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Y 分岐 ケーブル コネクタ、 M8 スナップロック ストレート プラグ A コード 3 ピン - 2x M8 スナップロック ストレート ソケット A コード 3 ピン、灰色 PVC ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M8 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | スナップロック | |
ピンの数 | 3 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M8 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | スナップロック | |
ピンの数 | 3 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 3 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M8 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | スナップロック | |
ピンの数 | 3 | |
コーディング | A コード | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
作動電流 | 最大 3 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
挿抜耐久性 | min. 100 | |
保護等級 | IP65 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 4,3 mm | |
曲げ半径 | > 15 x ケーブル直径、可動 ケーブル直径が > 10 倍、固定 |
|
被覆ストリップ力 | max. 80 N / 300 mm | |
被覆の色 | 灰色(RAL 7001 に類似) | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,25 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 茶色 コア 3: 青色 コア 4: 黒色 |
|
コア構造 | 14 x 0,15 mm ∅ | |
長さ | L1 = 300 mm L2 = 300 mm L3 = 300 mm |
|
ケーブルコード | Li YY 3 x 0.25 | |
質量 | 40 g | |
材料 | ||
プラグコネクタ | ||
本体 | 黒色 PUR | |
接触面 | Au | |
燃焼性 | V-2 | |
ケーブル | ||
被覆 | PVC | |
心線絶縁 | PVC | |
燃焼性 | 難燃性 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5259 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6898 | ALL | 108 KB |