ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Y スプリッタ V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

V31S-GR-YEE-V31/V31-GR
  • 1 つの M8 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
  • スナップロック
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 保護等級 IP65
  • 米国およびカナダでの UL 認定

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

型番
Y スプリッタ M8 プラグスナップロック 4 ピン から 2x M8 ソケットスナップロック 4 ピン
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧最大 30 V AC/DC
作動電流最大 3 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性IEC 60332-1-2
承認と証明書
UL ファイル番号E231213
環境条件
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65
質量9,46 g
材料
プラグコネクタ
本体TPU、黒
接触面Au
燃焼性V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

Design / Simulation: V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2027 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ43 KB

承認: V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5234ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6894ALLPDF108 KB