ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Y 型接続ケーブル V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G
  • 1 つの M8 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 保護等級 IP68
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

型番
Y 分岐 ケーブル コネクタ、M8 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M8 ストレート ソケット A コード 4 ピン、3 x 黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧最大 30 V AC/DC
作動電流最大 3 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
承認と証明書
UL 認証AWM スタイル 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 9 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さL1 = 0,2 m
L2 = 0,8 m
L3 = 0,2 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 5000000
運動速度max. 3,3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクルmin. 1000000
ねじり応力± 180 °/m
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Design / Simulation: V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP7346 KB

承認: V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-7623ALLPDF192 KB

関連製品: V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

アクセサリ
M12 T スプリッタコードセットおよび M12 Y スプリッターコードセット用モジュラユニバーサルホルダーfa
トルクドライバ(0.4 Nm)fa
M8 用プラグインキャップfa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M8 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa