ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Y 型接続ケーブル V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G
  • 1 つの M12 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
  • 溶接ビード形成に耐性があります
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • オゾン耐性
  • 耐加水分解性
  • 耐油性
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

型番
Y 分岐 ケーブル コネクタ、M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 アングル ソケット A コード 4 ピン、2 x オレンジ色 POC ケーブル、溶接ビード耐性、ロボット アプリケーション向け、ねじれ耐性、耐油性、分子架橋
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流最大 4 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性IEC 60332-1-2 、 ISO 14572 、 ISO 14572 および ISO 6722 に準拠した難燃性
ハロゲンフリーIEC 60754-2
耐加水分解性ISO 14572 および ISO 6722 に準拠した難燃性
耐油性ISO 14572
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 20000 時間 -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 3000 時間
ケーブル、屈曲-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) 20000 時間 -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) 3000 時間
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色オレンジ色(RAL 2003 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,16 mm ∅
長さL1 = 0,3 m
L2 = 0,3 m
ケーブルコードLi 7Y-41X 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ねじれサイクルmin. 300000
ねじり応力± 360 °/ 30 cm
質量65 g
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Au
燃焼性V-2
ケーブル
被覆POC
心線絶縁ETFE
溶接ビード耐性はい
溶接スパッタ耐性はい
耐油性はい
耐加水分解性はい
燃焼性難燃性
分子架橋はい

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

承認: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5230ALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6891ALLPDF210 KB

関連製品: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

アクセサリ
M12 T スプリッタコードセットおよび M12 Y スプリッターコードセット用モジュラユニバーサルホルダーfa
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa