ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Y 型接続ケーブル V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G
  • 1 つの M8 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
  • スナップロック
  • プラグは直径 8 mm 以上のドリル穴に適合

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

型番
Y 分岐 ケーブル コネクタ、M8 スナップロック ストレート ソケット A コード 4 ピン - M8 プラグ / ソケット スナップロック ストレート A コード 4 ピン、黒色 PVC ケーブル
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧30 V AC/DC
作動電流最大 3 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性UL 1581 、 IEC 60332-1-2
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL1 = 300 mm
L2 = 100 mm
L3 = 100 mm
ケーブルコードLi YY 4 x 0.34
質量30 g
材料
プラグコネクタ
本体黒色 PUR
接触面Au
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性FT1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

承認: V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5259ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6898ALLPDF108 KB