注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Y スプリッタ、M8 コネクタ から 2 x M8 ソケット |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M8 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 4 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M8 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 4 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 3 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M8 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 4 | |
コーディング | A コード | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 30 V AC/DC | |
作動電流 | 最大 4 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
承認と証明書 | ||
UL ファイル番号 | E231213 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
締め付けトルク | 0,2 Nm | |
保護の緩和 | 使用可能 | |
ツールのインストール | 直線ローレット | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
保護等級 | IP65 / IP67 | |
質量 | 9 g | |
材料 | ||
プラグコネクタ | ||
本体 | TPU、黒 | |
シール | NBR | |
接触面 | Ni/Au | |
燃焼性 | HB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 10.0.1 | 27440106 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 390 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 54 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5234 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6894 | ALL | 108 KB |