注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バルブコネクタ、フォーム A、3+PE、PUR ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 3 + PE | |
接続 1 | バルブコネクタ DIN | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ライトアングル | |
ねじ切り 2 | M12 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 250 V AC/DC | |
テスト電圧 | 2000 V | |
作動電流 | 最大 7 A 40 °Cの場合 | |
体積抵抗 | < 10 mΩ | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) ケーブル: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | バルブコネクタフォーム A | |
材料 | ||
接点 | CuZn 、 CuSn | |
本体 | PUR | |
ケーブル | PUR | |
心線絶縁 | PVC | |
ケーブル | ||
被覆直径 | ∅ 6 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 | |
色 | 黒色 | |
コア | (3 + 1)x 0.5 mm2 | |
導体構造 | 16 x 0,2 mm ∅ | |
長さ | 1 m | |
質量 | 70 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |