注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バルブコネクタ、フォーム A、2+PE、PUR ケーブル、M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 2 + PE | |
接続 1 | バルブコネクタ DIN | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ライトアングル | |
ねじ切り 2 | M12 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 250 V AC/DC | |
作動電流 | 最大 4 A | |
体積抵抗 | < 10 mΩ | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 本体: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 / IP67 | |
接続 | バルブコネクタフォーム A | |
ケーブルコード | LiY 11Y-HF | |
材料 | ||
接点 | CuSn | |
接触面 | Sn | |
本体 | バルブコネクタコードセット TPU、黒 本体 TPU、黒 |
|
ケーブル | PUR | |
心線絶縁 | PP | |
ケーブル | ||
被覆直径 | ∅ 4,5 mm | |
曲げ半径 | > 50 mm > 22.5 mm、固定 |
|
色 | ダークグレー(RAL 7021) | |
コア | (2 + 1)x 0.5 mm2 、 20 AWG | |
導体構造 | 28 x 0,15 mm ∅ | |
長さ | 2 m | |
ドラッグチェーンの適合性 | ||
ドラッグチェーンサイクル | min. 15000000 | |
運動速度 | max. 5 m/s | |
横断距離 | 0,9 m | |
加速 | max. 30 m/s2 | |
質量 | 91 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1194 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |