のアクセサリ |
|
|
|
振動センサ(アナログ電流出力、高耐熱性), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動速度 温度, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 出力タイプ: アナログ出力、電流 温度出力, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, ヘッド温度の測定: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 取付位置に直接, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ, 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
イーサネット IO-Link モジュール、IO-Link 8 ポート装備fa |
|
|
|
|
8 つの入力 / 出力を備えた EtherNet/IP IO-Link マスタfa |
|
|
|
|
入力/出力 8 点を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa |
|
|
|
|
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa |
|
|
|
|
IO-Link マスタ、PROFINET、 Modbus 対応、 IO-Link クラス A/B : 各 4 ポートfa |
|
|
|
|
振動センサ (スイッチング出力、電流出力), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動速度, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 出力タイプ: PNP, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ , 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
振動センサ (電流出力), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動加速度, 振動加速度: 0 ... 10 g rms, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ , 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
振動センサ (電流出力), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動速度, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ , 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
振動センサ (スイッチング出力、電流出力), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動速度, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 出力タイプ: PNP, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ , 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
振動センサ(アナログ電流出力、高耐熱性), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動速度 温度, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 出力タイプ: アナログ出力、電流 温度出力, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, ヘッド温度の測定: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 取付位置に直接, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ, 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
振動センサ(アナログ電流出力、高耐熱性), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動速度, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, ヘッド温度の測定: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 取付位置に直接, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ, 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
振動センサ (スイッチング出力、電流出力), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動速度, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 出力タイプ: PNP, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ , 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa |
|
|
|
|
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa |
|
|
|
|
イーサネット IO-Link マスタ、PROFINET S2 冗長化対応fa |
|
|
|
|
振動センサ(アナログ電流出力、高耐熱性), シリーズ: パフォーマンス ライン, 測定変数: 振動加速度, 振動加速度: 0 ... 10 g rms, 出力タイプ: アナログ出力、電流 振動変数出力, 通常の場所: E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ, ヘッド温度の測定: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 取付位置に直接, 適応: M8 x 1.25 雄ねじ, 接続タイプ: オスコネクタ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa |
|
|
|
|
ICE3-8IOL-G65L-V1D ファームウェア : 初期設定はModbus が有効fa |
|
|
|
|
EtherNet/IP および Modbus IO-Link マスタ、IO-Link クラス A 4 ポート、IO-Link クラス B 4 ポート搭載fa |
|
アクセサリ |
|
|
|
トルクドライバ(0.6 Nm)fa |
|
|
|
|
プラグインキャップ M12fa |
|
|
|
|
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa |
|