注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
IO-Link コンバータ、アナログ出力 (電流 / 電圧) |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
UL ファイル番号 | E223772 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 246 a | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 1 | デバイスのステータス、診断 | |
LED 2 | IO-Link ステータス | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 18 ... 30 V | |
公称電圧 | 24 V DC | |
公称電流 | 230 mA | |
消費電流 | 標準 30 mA | |
サージ保護 | カテゴリ II | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | IO-Link | |
IO-Link リビジョン | 1.1 | |
デバイス ID | 0x0F0502 (984322) | |
転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
プロセスデータ幅 | 16 ビット / 2 バイト | |
SIO モードのサポート | ではない | |
互換性のあるマスタポートタイプ | A 、B | |
出力 | ||
番号 / タイプ | アクチュエータ用アナログ出力 1 点 | |
解像度 | ADC : 24 ビット プロセスデータ : 16 ビット |
|
精度 | 0.1 % (フルスケール) 25 °C の場合に | |
測定範囲 | 電流出力または電圧出力、設定可 : 0 mA … 20 mA 4 mA … 20 mA 0 V … 10 V -10 V … 10 V |
|
センサー電源 | 17 … 29.8 V DC ≤ 200 mA |
|
出力フィルタ | プロセスデータの平均決定、パラメータ化可能 | |
温度の影響 | 45 ppm/°K | |
サンプリング レート | max. 200 Hz | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
フィールドバス規格 | IEC 61131-9/IO-Link V1.1 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-4-2 、EN 61000-4-3 、EN 61000-4-4 、EN 61000-4-6 | |
耐衝撃性 | EN 60068 、Part 2-6 、Part 2-27 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 最大 85 % | |
気候条件 | 気象条件クラス3K3 | |
高度 | 0 ... 2000 m | |
耐衝撃性 | すべての軸、50 g、11 ミリ秒 | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | IO-Link M12、A コード 入力 M12、A コード |
|
材料 | ||
接点 | 亜鉛、CuNi メッキ | |
ハウジング | プラスチック PC + PBT | |
質量 | 44 g | |
寸法 | ||
高さ | 32,3 mm | |
幅 | 15 mm | |
長さ | 77,2 mm | |
構造タイプ | フィールドハウジング |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual ICA-AI-I/U-IO-V1 and ICA-AO-I/U-IO-V1 | ENG | 1460 KB | |
Parameter Information | |||
Parameterdatenblatt / Parameter Datasheet | ENG | 392 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1522 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-6084A | ALL | 174 KB | |
US CA UL | CoC E223772 RepRef E223772-20171113 | ALL | 441 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity | TDOC-5028BENG | ENG | 196 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6905 | ALL | 106 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
IODD for ICA-AO-I/U-IO / IODD für ICA-AO-I/U-IO | V1.01.000 / 2023-12-14 | ZIP | 159 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|