注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードセット シングルエンド M23 ストレート ソケット、A コード、19 ピン、灰色 PVC ツイスト ペア ケーブル、シールド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M23 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 19 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ケーブル端 | |
カスタマイズ | 被覆剥離 94 mm 、 ワイヤーエンドフェルール | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 32 V DC | |
作動電流 | 最大 3 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
燃焼性 | IEC 60332-1-2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
挿抜耐久性 | 50 | |
シールド | シールドがねじに接続されていません | |
保護等級 | IP68 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 8,9 mm | |
曲げ半径 | > 15 x ケーブル直径、可動 > 6 x ケーブル直径、固定 |
|
被覆の色 | 灰色 (RAL 7032 相当) | |
コアの数 | 19 | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 緑色 コア 2: 黄色 コア 3: グレー コア 4: ピンク色 Core 5: 青色 Core 6: 白色 コア 7: 赤色 芯線 8 : 黒色 芯線 9 : 紫色 芯線 10 : 灰色 / 桃色 芯線 11 : 赤色 / 青色 芯線 12 : 茶色 芯線 13 : 白色 / 緑色 芯線 14 : 茶色 / 緑色 芯線 15 : 白色 / 黄色 芯線 16 : 白色 / 桃色 芯線 17 : 桃色 / 茶色 芯線 18 : 白色 / 青色 芯線 19 : 灰色 / 茶色 |
|
コア構造 | 12 x 2 x 0.14 mm2 ツイストペア | |
シールド | すずめっき銅編組、密度 80 % | |
長さ | 1 m | |
ケーブルコード | LiYCY | |
質量 | 210 g | |
材料 | ||
プラグコネクタ | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | CuZn | |
シール | FPM | |
接触面 | 金めっき (Au) | |
ケーブル | ||
被覆 | PVC | |
心線絶縁 | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |