ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

カップリング 9401 8*8

9401 8*8
  • 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています
  • 高度な防振
  • ウェルミスアライメント補正
  • 低いねじればね剛性
  • 小さなリセット力
  • 可動部品なし
  • 非常に頑丈な構造

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  9401 8*8

型番
ばね鋼カップリング
環境条件
動作温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
機械仕様
シャフト直径d1 = 8 mm 、 d2 = 8 mm
材料
スプリングばね鋼、ニッケルめっき
エンドピース亜鉛ダイカスト
質量100 g
回転速度最大 3000 min
最大トルク1,5 Nm
締め付けトルク、締め付けねじ1,2 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 1,5 mm
軸オフセット最大 ± 1 mm
角度エラー最大 ± 5 °
ねじれ角度トルクで 0,75 Nm ドライブシャフトビュー
CW 回転方向40 °
CCW 回転方向60 °
慣性モーメント95 kg m2 x 10-7
取り付けクランプねじ M5 x 6、DIN 916
クランプねじの締め付けトルク最大 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 8*8

関連製品: 9401 8*8

のアクセサリ
インクリメンタルロータリーエンコーダ, 頑丈でコンパクトな設計, 最大 2500 ppr, RS-422 インターフェイスで 5 V, パネル取り付けタイプ: 50 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
インクリメンタルロータリーエンコーダ, 頑丈でコンパクトな設計, 最大 2500 ppr, 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力, パネル取り付けタイプ: 50 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa
コンパクトなデザイン, 最大 1024 ppr, 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力, 5 V 動作時の RS 422 機能, タンジェンシャルケーブルアウトレット, パネル取り付けタイプ: 40 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタルfa
頑丈でコンパクトな設計, 最大 1024 ppr, 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力, 5 V 動作時の RS 422 機能, パネル取り付けタイプ: 50 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタルfa