ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product ACC-CSP-50262S1-1010
Not available for purchase
Not available for purchase

カップリング 9401 10*10

9401 10*10
  • 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています
  • 高度な防振
  • ウェルミスアライメント補正
  • 低いねじればね剛性
  • 小さなリセット力
  • 可動部品なし
  • 非常に頑丈な構造

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  9401 10*10

型番
ばね鋼カップリング
環境条件
動作温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
機械仕様
シャフト直径d1 = 10 mm 、 d2 = 10 mm
材料
スプリングばね鋼、ニッケルめっき
エンドピース亜鉛ダイカスト
質量100 g
回転速度最大 3000 min
最大トルク1,5 Nm
締め付けトルク、締め付けねじ1,2 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 1,5 mm
軸オフセット最大 ± 1 mm
角度エラー最大 ± 5 °
ねじれ角度トルクで 0,75 Nm ドライブシャフトビュー
CW 回転方向40 °
CCW 回転方向60 °
慣性モーメント95 kg m2 x 10-7
取り付けクランプねじ M5 x 6、DIN 916
クランプねじの締め付けトルク最大 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 10*10

関連製品: 9401 10*10

のアクセサリ
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 25 ビットマルチターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: PROFIBUS, 検出タイプ: 光電サンプリングfa
EtherCAT インターフェイス, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, 埋め込み型中空シャフト, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: EtherCAT, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherCAT
CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠), 物理的: イーサネットfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, EtherCAT インターフェイス, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: EtherCAT, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherCAT
CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠), 物理的: イーサネットfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: SSI, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: SSI, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラック, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, ハードウェアエンコーダ, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: SSI, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラック, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: SSI, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: SSI, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットのマルチターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 4 つの AS-Interface スレーブによる位置データの転送, AS-Interface を介したパラメータ化とアドレス指定, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: AS-Interface, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: AS-Interfacefa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 13 ビットのシングルターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 4 つの AS-Interface スレーブによる位置データの転送, AS-Interface を介したパラメータ化とアドレス指定, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: AS-Interface, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: AS-Interfacefa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 30 ビットのマルチターン, ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス, リミットスイッチ 2 個, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: CANopen, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 16 ビットシングルターン, ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス, リミットスイッチ 2 個, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: CANopen, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: DeviceNet, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: DeviceNetfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: DeviceNet, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: DeviceNetfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, EtherNet/IP, 最大 30 ビットのマルチターン, サーボまたはクランプフランジ, 内蔵の 2 ポートスイッチによるネットワークループスルー, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: EtherNet/IP, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherNet/IP, 物理的: イーサネットfa
Industrial standard housing ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit multiturn, Servo or clamping flange, Network loop through by means of integrated 2 port switch (IRT capable), Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Solid shaft, Interface: PROFINET, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: PROFINET IO, Physical : Ethernetfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, TCP/IP を使ったイーサネットインターフェイス, 30 ビットのマルチターン, 内蔵 Web サーバー, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: イーサネット TCP/IP, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: 安全絶縁, 物理的: イーサネットfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, EtherNet/IP, 最大 16 ビットのシングルターン, サーボまたはクランプフランジ, 内蔵の 2 ポートスイッチによるネットワークループスルー, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: EtherNet/IP, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherNet/IP, 物理的: イーサネットfa
Industrial standard housing ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit singleturn, Servo or clamping flange, Network loop through by means of integrated 2 port switch (IRT capable), Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Solid shaft, Interface: PROFINET, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: PROFINET IO, Physical : Ethernetfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, TCP/IP を使ったイーサネットインターフェイス, 16 ビットシングルターン, 内蔵 Web サーバー, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: イーサネット TCP/IP, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: 安全絶縁, 物理的: イーサネットfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 25 ビットマルチターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 短絡保護プッシュプル出力, カウント方向、LATCH、PRESET 選択用の入力, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: 平行, インターフェイスの種類: プッシュプル、並行 、 短絡保護, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 13 ビットのシングルターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 短絡保護プッシュプル出力, カウント方向、LATCH、PRESET 選択用の入力, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: 平行, インターフェイスの種類: プッシュプル、並行 、 短絡保護, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 30 ビットのマルチターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: PROFIBUS, 検出タイプ: 光電サンプリングfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 16 ビットシングルターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: PROFIBUS, 検出タイプ: 光電サンプリングfa
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(RS 422 インターフェイスで), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, RS-422 インターフェイスで 5 V, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(RS 422 インターフェイスで), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, RS-422 インターフェイスで 5 V, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 1024 または 2048 の信号周期, サーボまたはクランプフランジ, 温度補正、補間可能な電圧信号, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: 正弦 / 余弦, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: 正弦 / 余弦fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, Powerlink とのイーサネットインターフェイス, 16 ビットシングルターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: Ethernet POWERLINK, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: イーサネット Powerlink, 物理的: イーサネット, プロトコル: Powerlink 標準プロトコルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, Powerlink とのイーサネットインターフェイス, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: Ethernet POWERLINK, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: イーサネット Powerlink, 物理的: イーサネット, プロトコル: Powerlink 標準プロトコルfa
頑丈な設計, 最大 5000 ppr, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 78 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa
頑丈でコンパクトな設計, 最大 1500 ppr, 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力, 5 V 動作時の RS 422 機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ハードウェアエンコーダ, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: SSI, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラック, 入力タイプ: カウント方向の選択(CW/CCW)fa
ステンレス鋼バージョン、特に食品産業での用途に適しています, EHEDG(European Hygienic Engineering & Design Group、欧州衛生工学・設計グループ)に準拠した洗浄性, ECOLAB 界面活性剤に対する認証, IP69K 保護, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, アプリケーション: 衛生的な設計, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタルfa
ハウジング ∅ 58 mm, 固体軸, サーボまたはクランプフランジ, 最大 5000 ppr, ユニバーサル出力ドライバ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプルまたは RS422 (ユニバーサル出力ドライバ、入力電圧に応じた出力レベル)fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 最大 5000 ppr, サーボフランジ、角形フランジ、またはクランプフランジ, 特殊シャフト付き特殊フランジ(ご要望に応じて), ステンレス鋼バージョン, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa