ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

カップリング 9401 12*12

9401 12*12
  • 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています
  • 高度な防振
  • ウェルミスアライメント補正
  • 低いねじればね剛性
  • 小さなリセット力
  • 可動部品なし
  • 非常に頑丈な構造

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  9401 12*12

型番
ばね鋼カップリング
環境条件
動作温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
機械仕様
シャフト直径d1 = 12 mm 、 d2 = 12 mm
材料
スプリングばね鋼、ニッケルめっき
エンドピース亜鉛ダイカスト
質量100 g
回転速度最大 3000 min
最大トルク1,5 Nm
締め付けトルク、締め付けねじ1,2 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 1,5 mm
軸オフセット最大 ± 1 mm
角度エラー最大 ± 5 °
ねじれ角度トルクで 0,75 Nm ドライブシャフトビュー
CW 回転方向40 °
CCW 回転方向60 °
慣性モーメント95 kg m2 x 10-7
取り付けクランプねじ M5 x 6、DIN 916
クランプねじの締め付けトルク最大 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 12*12

関連製品: 9401 12*12

のアクセサリ
最大 1250 ppr, 長方形設計, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 長方形タイプ, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa