のアクセサリ |
|
|
|
4 ビットマルチターン, ATEX 認証, IECEx 認証, 難燃性エンクロージャ, 取り外し可能な接続キャップ, パネル取り付けタイプ: 78 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリングfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 25 ビットマルチターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
EtherCAT インターフェイス, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, 埋め込み型中空シャフト, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠)fa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 高い耐候性, 4 ビットマルチターン, アナログ電圧または電流出力のモデル, サージおよび逆極性保護, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリングfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, EtherCAT インターフェイス, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠)fa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, ハードウェアエンコーダ, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa |
|
|
-
BVS58
-
シングルターン型アブソリュートエンコーダ
-
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 13 ビットのシングルターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 4 つの AS-Interface スレーブによる位置データの転送, AS-Interface を介したパラメータ化とアドレス指定, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: AS-Interfacefa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 30 ビットのマルチターン, ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス, リミットスイッチ 2 個, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa |
|
|
-
CVS58
-
シングルターン型アブソリュートエンコーダ
-
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 16 ビットシングルターン, ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス, リミットスイッチ 2 個, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: DeviceNetfa |
|
|
-
DVS58
-
シングルターン型アブソリュートエンコーダ
-
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: DeviceNetfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, EtherNet/IP, 最大 30 ビットのマルチターン, サーボまたはクランプフランジ, 内蔵の 2 ポートスイッチによるネットワークループスルー, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherNet/IPfa |
|
|
|
|
Industrial standard housing ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit multiturn, Servo or clamping flange, Network loop through by means of integrated 2 port switch (IRT capable), Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Solid shaft, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, TCP/IP を使ったイーサネットインターフェイス, 30 ビットのマルチターン, 内蔵 Web サーバー, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: 安全絶縁fa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, EtherNet/IP, 最大 16 ビットのシングルターン, サーボまたはクランプフランジ, 内蔵の 2 ポートスイッチによるネットワークループスルー, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: EtherNet/IPfa |
|
|
|
|
Industrial standard housing ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit singleturn, Servo or clamping flange, Network loop through by means of integrated 2 port switch (IRT capable), Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Solid shaft, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, TCP/IP を使ったイーサネットインターフェイス, 16 ビットシングルターン, 内蔵 Web サーバー, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: 安全絶縁fa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 25 ビットマルチターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 短絡保護プッシュプル出力, カウント方向、LATCH、PRESET 選択用の入力, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイスの種類: プッシュプル、並行 、 短絡保護fa |
|
|
-
FVS58
-
シングルターン型アブソリュートエンコーダ
-
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 13 ビットのシングルターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 短絡保護プッシュプル出力, カウント方向、LATCH、PRESET 選択用の入力, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイスの種類: プッシュプル、並行 、 短絡保護fa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 30 ビットのマルチターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUSfa |
|
|
-
PVS58
-
シングルターン型アブソリュートエンコーダ
-
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 16 ビットシングルターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(RS 422 インターフェイスで), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, RS-422 インターフェイスで 5 V, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(RS 422 インターフェイスで), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, RS-422 インターフェイスで 5 V, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 1024 または 2048 の信号周期, サーボまたはクランプフランジ, 温度補正、補間可能な電圧信号, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: 正弦 / 余弦, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: 正弦 / 余弦fa |
|
|
|
|
安全ロータリーエンコーダ(内蔵機能安全による), IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能, TUV 認証済み, IEC 61800-5-2 に準拠した安全ドライブ用モータフィードバックシステムとして適しています, sin/cos インターフェイス付きインクリメンタルエンコーダ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: 正弦 / 余弦, アプリケーション: 安全機能, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: 正弦 / 余弦fa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 高い耐候性, 4 ビットマルチターン, アナログ電圧または電流出力のモデル, サージおよび逆極性保護, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリングfa |
|
|
|
|
頑丈でコンパクトな設計, 最大 1500 ppr, 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力, 5 V 動作時の RS 422 機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, Powerlink とのイーサネットインターフェイス, 16 ビットシングルターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: イーサネット Powerlinkfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, Powerlink とのイーサネットインターフェイス, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: イーサネット Powerlinkfa |
|
|
|
|
コンパクトなデザイン, 最大 1024 ppr, 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力, 5 V 動作時の RS 422 機能, タンジェンシャルケーブルアウトレット, パネル取り付けタイプ: 40 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ハードウェアエンコーダ, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 最大 31 ビットの全体解像度, CAN バス(SAE J1939 プロトコル), 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: J1939fa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 最大 32 ビットのマルチターン, SSI インターフェイス, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa |
|
|
|
|
固体軸, SSI インターフェイス, 最大 32 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 42 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa |
|
|
|
|
埋め込み型中空シャフト, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: 埋め込み型中空シャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠)fa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 最大 32 ビットの全体解像度, SSI インターフェイス, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa |
|
|
|
|
革新的なピュア ラインのアブソリュート ロータリ エンコーダ, 固体軸, プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース, 条件モニタリング向き, 測定範囲、回転方向、スイッチング信号はプログラム可能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: IO-Linkfa |
|
|
|
|
アブソリュート ロータリ エンコーダ、光電サンプリング方式、PROFINET インターフェース, 固体軸, 30 ビットのマルチターン, 光電サンプリングによる高い精度, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
アブソリュート ロータリ エンコーダ、磁気サンプリング方式、PROFINET インターフェース, 固体軸, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
固体軸, 最大 30 ビットの合計分解能, 冗長化 CANopen インターフェース, 光電式と磁気式の独立した冗長化サンプリング, 冗長化接続オプション (コネクタ 2 個付き), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電式と磁気式のサンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa |
|
|
|
|
固体軸, 最大 31 ビットの全体解像度, CANopen インターフェイス, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa |
|
|
|
|
固体軸, SSI インターフェイス, 最大 32 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa |
|
|
|
|
固体軸, 最大 31 ビットの全体解像度, CAN バス(SAE J1939 プロトコル), 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 42 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: J1939fa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 最大 31 ビットの全体解像度, CAN バス(SAE J1939 プロトコル), 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: J1939fa |
|
|
|
|
固体軸, 最大 31 ビットの全体解像度, CAN バス(SAE J1939 プロトコル), 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: J1939fa |
|
|
|
|
固体軸, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUS DP DPV0、DPV1、DPV2fa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 最大 31 ビットの全体解像度, CANopen インターフェイス, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa |
|
|
|
|
非常に小さいハウジング, 最大 31 ビットの全体解像度, CANopen インターフェイス, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa |
|
|
|
|
固体軸, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠)fa |
|
|
|
|
埋め込み型中空シャフト, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: 埋め込み型中空シャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUS DP DPV0、DPV1、DPV2fa |
|
|
|
|
固体軸, 最大 31 ビットの全体解像度, CANopen インターフェイス, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 42 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa |
|
|
|
|
固体軸, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
ハウジング ∅ 58 mm, 固体軸, サーボまたはクランプフランジ, 最大 5000 ppr, ユニバーサル出力ドライバ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプルまたは RS422 (ユニバーサル出力ドライバ、入力電圧に応じた出力レベル)fa |
|
|
|
|
頑丈でコンパクトな設計, 最大 2500 ppr, 長方形設計, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 長方形タイプ, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 最大 5000 ppr, サーボフランジ、角形フランジ、またはクランプフランジ, 特殊シャフト付き特殊フランジ(ご要望に応じて), ステンレス鋼バージョン, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットのマルチターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 4 つの AS-Interface スレーブによる位置データの転送, AS-Interface を介したパラメータ化とアドレス指定, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: AS-Interfacefa |
|
|
|
|
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa |
|
|
|
|
革新的なパフォーマンス ラインのアブソリュート ロータリ エンコーダ, 固体軸, 位置とシャフト速度, プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース, 条件モニタリング向き, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: IO-Linkfa |
|