ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ケーブルダクト用ガスケットセット ACC-SET-ENI11HD-GASKET

ACC-SET-ENI11HD-GASKET

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ACC-SET-ENI11HD-GASKET

型番
ケーブルダクト用ガスケットセット
一般情報
納品物1 成形シール、6.5 mm
1 成形シール、8 mm
1 成形シール、10.5 mm
1 成形シール、13 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ACC-SET-ENI11HD-GASKET

関連製品: ACC-SET-ENI11HD-GASKET

のアクセサリ
最大 2500 ppr, 高い耐衝撃性と耐振動性, 埋め込み型中空シャフト, 保護等級 IP66/IP67/IP69K, オプション:最大 2.5 kV の誘電強度に応じた電気的絶縁シャフト, パネル取り付けタイプ: その他, シャフト タイプ: 埋め込み型中空シャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, アプリケーション: ヘビーデューティーエンコーダ, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタル
(注文情報の「出力回路」を参照)fa
最大 2500 ppr, 可変中空シャフト(最大 ∅28 mm), 高い耐衝撃性と耐振動性, 保護等級 IP66/IP67/IP69K, オプション:最大 2.5 kV の誘電強度に応じた電気的絶縁シャフト, パネル取り付けタイプ: その他, シャフト タイプ: 中空シャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, アプリケーション: ヘビーデューティーエンコーダ, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタル
(注文情報の「出力回路」を参照)fa