ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

取り付けアクセサリ ACC-SET-ENI11HD-R16

ACC-SET-ENI11HD-R16

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ACC-SET-ENI11HD-R16

型番
埋め込み型中空シャフト(16 mm)用取り付けアクセサリ
機械仕様
材料ステンレス鋼 1.4571/AISI 316Ti
一般情報
納品物1 センターリング O 16
1 六角穴付きねじ M6 x 55 (ISO 4762)
1 六角穴付きねじ M6 x 45(ISO 4762)
1 六角穴付きねじ M6 x 35 (ISO 4762)
1 ワッシャー M6 (ISO 7090)
#224258

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ACC-SET-ENI11HD-R16

関連製品: ACC-SET-ENI11HD-R16

のアクセサリ
最大 2500 ppr, 高い耐衝撃性と耐振動性, 埋め込み型中空シャフト, 保護等級 IP66/IP67/IP69K, オプション:最大 2.5 kV の誘電強度に応じた電気的絶縁シャフト, パネル取り付けタイプ: その他, シャフト タイプ: 埋め込み型中空シャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, アプリケーション: ヘビーデューティーエンコーダ, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタル
(注文情報の「出力回路」を参照)fa