注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
スイベルアーム、70 mm |
一般情報 | ||
---|---|---|
納品物 | 1 スイベルアーム、70 mm 1 六角穴付きねじ M6 x 25(ISO 4017) 1 六角ナット M6(ISO 7040) 4 ワッシャー M6 (ISO 7090) 2 スペーサー |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27270590 |
ECLASS 5.1 | 27270590 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 233 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|