注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
1/4 インチフレキシブルコーティング処理コンジット 10 m |
環境条件 | ||
---|---|---|
周囲温度 | - 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F) | |
機械仕様 | ||
長さ | 10 m | |
曲げ半径 | 静的 40 mm 動的 50 mm |
|
保護等級 | IP67 | |
機械的な容量 | ||
耐衝撃性 | クラス 4、重(6 J) 、 EN-IEC 61386 に準拠 | |
圧力抵抗 | クラス 4、重(1250 N) 、 EN-IEC 61386 に準拠 | |
引張強度 | クラス 4、重(1000 N) 、 EN-IEC 61386 に準拠 | |
材料 | 亜鉛めっきスチールケーブル 、 PUR (ハロゲンフリー) ジャケット付き | |
質量 | 1550 g | |
一般情報 | ||
補足情報 | 取り付け手順に従ってください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|