ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ケーブルグランド CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs
  • 1/4 インチフレキシブルコーティング済み管路に適しています

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

型番
ケーブル径 1~5.2 mm および 1/4 インチフレキシブルコーティング処理コンジット用のケーブルグランド M12
機械仕様
クランプ範囲(D)
シールインサートアウターシール: ケーブル直径用 4 ... 5,2 mm
アウターシール + インナーシール: ケーブル直径用 1 ... 4 mm
ねじタイプメートル法
ねじサイズM12 x 1.5
保護等級IP65
材料
ケーブルグランド黄銅、ニッケルめっき
シールシール 2 ピース 、 合成ゴム EDPM V0
クランプリングPVC
O リングNBR
質量35 g
一般情報
補足情報取り付け手順に従ってください

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

Product Documentation: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

関連製品: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

マッチするシステムコンポーネント
1/4 インチフレキシブルコーティング処理コンジット 10 m, ハロゲンフリー, 1/4 インチのフレキシブルコーティング処理コンジットfa
M8 センサーおよび 1/4 インチフレキシブルコーティング処理コンジット用センサーアダプタfa
M12 センサおよび 1/4 インチフレキシブルコーティング済み管路用センサアダプタfa
M14 センサおよび 1/4 インチフレキシブルコーティング済み管路用センサアダプタfa