ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

金属製保護ホース CP-CDT-MS-1/4-10M

CP-CDT-MS-1/4-10M
  • ハロゲンフリー
  • 1/4 インチフレキシブル金属製コンジット

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  CP-CDT-MS-1/4-10M

型番
1/4 インチフレキシブル金属製コンジット 10 m
環境条件
周囲温度- 100 ... 600 °C (212 ... 1112 °F)
機械仕様
長さ10 m
曲げ半径静的 40 mm
動的 50 mm
保護等級IP40
機械的な容量
耐衝撃性クラス 4、重(6 J) 、 EN-IEC 61386 に準拠
圧力抵抗クラス 5、超重(4000 N) 、 EN-IEC 61386 に準拠
引張強度クラス 4、重(1000 N) 、 EN-IEC 61386 に準拠
材料ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
質量1190 g
一般情報
補足情報取り付け手順に従ってください

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CP-CDT-MS-1/4-10M

Product Documentation: CP-CDT-MS-1/4-10M

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

関連製品: CP-CDT-MS-1/4-10M

マッチするシステムコンポーネント
For cables without armor, Connection of flexible metallic conduits, Special connection design for flexible metallic conduits, Brass nickel-plated, Thread M16, Seal chloroprene, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Packaging unit: 1 piece, kit with accessories, Ambient temperature: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
washer gasket -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Cable type: non-armored cables in flexible conduit, Thread size (TD): M16pa
マッチするシステムコンポーネント
M8 センサーおよび 1/4 インチフレキシブル金属製コンジット用センサーアダプタfa
M12 センサーおよび 1/4 インチフレキシブル金属製コンジット用センサーアダプタfa
M14 センサーおよび 1/4 インチフレキシブル金属製コンジット用センサーアダプタfa
ケーブル径 1~5.2 mm 用ケーブルグランド M12および 1/4 インチフレキシブル金属製コンジットfa
ケーブルグランド M16、以下のケーブル直径用:1~5.2 mm および 1/4 インチフレキシブル金属製コンジットfa