ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

フレキシブルコーティング処理コンジット CP-CDT-SLT-5/16-10M

CP-CDT-SLT-5/16-10M
  • ハロゲンフリー
  • 5/16 インチのフレキシブルコーティング処理コンジット

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  CP-CDT-SLT-5/16-10M

型番
5/16 インチフレキシブルコーティング済み管路 10 m
環境条件
周囲温度- 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F)
機械仕様
長さ10 m
曲げ半径静的 50 mm
動的 65 mm
保護等級IP67
機械的な容量
耐衝撃性クラス 4、重(6 J) 、 EN-IEC 61386 に準拠
圧力抵抗クラス 4、重(1250 N) 、 EN-IEC 61386 に準拠
引張強度クラス 4、重(1000 N) 、 EN-IEC 61386 に準拠
材料亜鉛めっきスチールケーブル 、 PUR (ハロゲンフリー) ジャケット付き
質量1770 g
一般情報
補足情報取り付け手順に従ってください

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CP-CDT-SLT-5/16-10M

Product Documentation: CP-CDT-SLT-5/16-10M

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

関連製品: CP-CDT-SLT-5/16-10M

マッチするシステムコンポーネント
M18 センサーおよび 5/6 インチフレキシブルコーティング処理コンジット用センサーアダプタfa
M30 センサおよび 5/6 インチフレキシブルコーティング済み管路用センサアダプタfa
ケーブル径 4~8.3 mm および 5/16 インチフレキシブルコーティング処理コンジット用のケーブルグランド M16fa
ケーブルグランド M20、以下のケーブル直径用:4~8.3 mm および 5/16 インチフレキシブルコーティング処理コンジットfa