注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ケーブル径 1~5.2 mm 用ケーブルグランド M12および 1/4 インチフレキシブル金属製コンジット |
機械仕様 | ||
---|---|---|
クランプ範囲(D) | ||
シールインサート | アウターシール: ケーブル直径用 4 ... 5,2 mm アウターシール + インナーシール: ケーブル直径用 1 ... 4 mm |
|
ねじタイプ | メートル法 | |
ねじサイズ | M12 x 1.5 | |
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
ケーブルグランド | 黄銅、ニッケルめっき | |
シール | シール 2 ピース 、 合成ゴム EDPM V0 | |
クランプリング | 黄銅、ニッケルめっき | |
O リング | NBR | |
質量 | 35 g | |
一般情報 | ||
補足情報 | 取り付け手順に従ってください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|