유럽 제약 산업은 2D-코드를 적용하여 제품 포장을 식별할것이며, 데이터 포맷은 GS 1 국제 표준 사용으로 보다 완벽한 데이터 구조를 제공합니다. 코드 읽기 장치는 이러한 데이터를 정확히 해석하고 인터페이스를 통해 EDP 시스템으로 정확히 전송할 수 있어야 합니다.
GS1 바코드를 통해 기업은 공급망을 보다 효율적으로 관리할 수 있으며 제품 식별뿐만 아니라 배치(batch) 지정, 재고 제어, 추적 가능, 만료일 또는 제품 코드도 관리할 수 있습니다.
ECC200 데이터 매트릭스 코드는 선호되는 바코드 심벌로지로 널리 알려졌습니다.
Pepperl+Fuchs의 MAC400 고속 리더기는 10m/s 속도로 매트릭스 코드를 읽으며 데이터 식별기는 GS1 기준에 따라 코드를 정확하게 해석 및 할당 합니다. MAC4xx 제품군은 표준형 이더넷 인터페이스를 통해 데이터를 전송합니다. MAH 200 및 300 시리즈 휴대형 스캐너는 USB 인터페이스 또는 무선 방식의 블루투스를 통하여 EDP 시스템에 데이터를 전송합니다.