다양한 프로세스 제어 시스템을 이용하는 경우, 입력 신호를 시스템이 수용하는 포맷으로 변환시킬 필요가 있습니다. 시그널 컨디셔너는 열전대 및 RTD와 같은 필드 디바이스로부터 신호를 받고, 이 신호를 여러 표준 장치 신호(1…5V, 4…20 mA 등) 중의 하나로 변환시킵니다.
시그널 컨디셔너는 이와 같이 이와 같이 신호의 정확한 전송, 절연 및 접지 루프의 제거에 유용합니다.
Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.