Pepperl+Fuchs의 로직 제어 장치는 다양한 특성 제공으로 자동화 산업 영역에서 사용됩니다. 프로세스 진행중에서 센서의 디지털 및 아날로그 신호는 디스플레이되거나 모니터링 되어야 할 경우가 많습니다. 이러한 신호 전환 문제를 해결하기 위하여 Pepperl+Fuchs는 다양한 인디케이터, 카운터/타이머, 회전계 및 기타 이차적 전환 장치를 제공하여 당사의 근접센서와 함께 사용하여 이상적인 어플리케이션 솔루션을 제공합니다.
Pepperl+Fuchs는 다양한 신호 및 펄스의 제어 및 디스플레이용 로직 및 제어 유닛을 제공합니다.
LED 또는 LCD 디스플레이가 장착된 다기능 장치:
아날로그 디스플레이 디바이스:
브레이크 모니터링:
스피드 모니터:
전류/전압 주파수 컨버터:
출력 컨버터 모듈:
Pulse counter units and displays count, measure, and visualize the number of items, produced quantities, and events. Positions, velocities, flow rates, and rotational speeds can also be displayed, controlled, and monitored.
Process displays are the right choice for displaying, controlling, and monitoring analog signals. With large LED displays and clear operating elements, our units are extremely user-friendly.
Signal converters from Pepperl+Fuchs convert sensor signals into the format needed for further process steps. The ability to convert signals increases flexibility within your plant.
Switch amplifiers with different output types are used for secure performance monitoring and evaluation of binary signals. They ensure signal quality, prevent signal noise, and protect against damage caused by overvoltage.