Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

로터리 엔코더는 회전율, 속도, 가속도 및 방향 모니터링이 필요한 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 이러한 센서는 기계 엔지니어링, 예하면 컨베이어 산업, 물류 및 포장 산업의 많은 어플리케이션에서 활용될 수 있습니다. Pepperl+Fuchs에서 제공하는 다양한 제품중에서 고객은 반드시 어플리케이션에 적절한 로터리 엔코더를 찾을 수 있습니다.

산업 자동화 영역에서 로터리 엔코더는 센서로 사용되여 각도, 위치, 속도 및 가속도를 측정할 수 있으며, 스핀들, 기어 랙, 측정 휠 및 케이블 풀을 사용하여 선형 운동도 측정할 수 있습니다.

로터리 엔코더는 기계적 입력을 전자 신호로 변환하며 이러한 전자 신호는 카운터, 회전계, 프로그램밍 가능하는 로직 제어 장치 및 산업용 PC에 의해서 처리됩니다.


Optical vs. Magnetic Scanning

High resolutions can be easily achieved with Pepperl+Fuchs optical rotary encoders. A code disk with radial slits is used for this purpose. An LED sends light through the radial slits to a receiver located on the other side of the code disc. The rotation of the disk modulates the light, and the receiver converts it into an electrical signal.

The magnetic rotary encoders from Pepperl+Fuchs are particularly robust and therefore ideally suited for use in harsh environments. Due to energy harvesting, the magnetic absolute rotary encoders do not require an external power supply to save their current position. As a result, they perform reliably even in the event of power failures.


Rotary Encoders with Bearing vs. Bearing-Free Rotary Encoders

In addition to rotary encoders with integral bearing, Pepperl+Fuchs also offers a selection of bearing-free rotary encoders. These sensors enable particularly space-saving installation due to their low mounting depth. Thanks to noncontact and wear-free scanning, they also ensure reliable operation even in harsh environmental conditions.


The Portfolio