장비 컴포넌트의 경사각 모니터링 혹은 시스템 구조 및 컴포넌트의 가속도를 측정하시는데 Pepperl+Fuchs에서 정확한 솔루현을 제공합니다.
경사각 센서는 동작 각도를 측정하거나 리미트 위치의 경사각을 감지합니다. 차체 침적시스템의 실시간 경사각을 모니터링하거나 모바일 장비의 경사각 모니터링 어플리케이션에 적용됩니다.
In addition to static inclination sensors, Pepperl+Fuchs offers dynamic inclination sensors. The IMU F99 inertial measurement unit has been specially developed for inclination and acceleration detection in dynamic applications. It provides 360° measurement along three axes. An intelligent Sensor Fusion Algorithm compensates for external acceleration and opens up new possibilities.
정확하고 쉽게 프로그래밍 가능하는 가속도 센서는 풍력발전소에 적용되어, 장비의 진동을 모니터링으로, 장비 마모 및 장비 구조의 불 안전성 정보를 시스템으로 피드백합니다.