Pepperl+Fuchs는 다양한 기술을 활용하여 실질적으로 모든 위치 제어 요구를 만족하는 산업용 위치 제어 시스템을 제공합니다. Pepperl+Fuchs의 제품 범위는 하기 아이템이 포함됩니다.
다양한 산업용 위치 제어 시스템은 선형 운동 및 회전 위치를 정확하게 제어할 수 있습니다. Pepperl+Fuchs의 인덕티브 위치 제어 시스템은 외부 오염에 강합니다. 고객님의 컨트롤러에 연결하기 위하여 당사의 인덕티브 위치 제어 시스템은 설정 가능하는 출력 및 데이터 인터페이스를 제공합니다.
Pepperl+Fuchs의 거리 측정 센서는 광학 콘셉을 이용한 펄스 측정 기술을 사용하며, 이러한 최신의 PRT기술 적용은 0.1mm의 정밀도로 최대 300m 거리를 측정할 수 있습니다.
이동 거리가 큰 위치 제어를 위하여 당사의 포지션 인코딩 시스템 WCS가 적용되는데 이는 굴곡면, 연결 부위, 상승 및 하강 위치 제어에 있어서 탁월합니다. 최대 327m의 측정거리는 창고 시스템, 물류 산업, 자동 컨베이어 시스템, 크레인 위치 제어, 엘리베이터 및 기타 수많은 어플리케이션의 위치 제어에 적절합니다.
데이터 매트릭스 위치 제어 시스템은 정보 캐리어인 코드 릴에 나란히 배열되는 데이터 매트릭스 코드를 사용합니다. 최신 카메라 기술을 기반으로 하는 읽기 헤드는 이러한 2차원 코드를 캡처하고 최대 10,000미터까지 X 및 Y 방향의 정확한 위치를 평가합니다.
The optical position guided vision (PGV) positioning system combines route tracking via colored tape and accurate positioning via Data Matrix codes in one device. It is an ideal solution for the reliable navigation of automated guided vehicles (AGVs), whether in material handling or automotive manufacturing applications. Due to its large reading window, PGV reliably detects colored route tracking tape and paint, even around tight curves or if tape is dirty. In addition, Data Matrix codes can be used for turning, accurately positioning an AGV, and other tasks. The safety absolute positioning system (safePGV) enables safe absolute positioning according to SIL 3/PL e for the first time with just a single sensor.
The optical PHA positioning system has been specially developed for precise positioning in high-bay warehouses. The PHA’s unique camera system uses existing drill holes in rack systems for positioning. This means no additional targets are necessary. With internal illumination and contrast compensation, PHA positions independently of interferences such as dirt, ambient light, or material fatigue. With a temperature range down to -30 °C, PHA can even be used in deep-freeze warehouses.