Pepperl+Fuchs는 위험 지대에서 신뢰성 있는 전력이 필요하다는 점을 이해하고 있습니다. 당사 전원공급장치는 현재 공정 제어 어플리케이션에서 가장 어려운 요구 조건을 충족시키며 시스템 무결성을 개선하는데 도움을 줍니다. 당사 전원공급장치는 HART 통신을 비롯하여 필드버스와 아날로그 네트워크에서 긴급 셧다운과 오작동 시 업무에 영향을 미치는 (mission critical) 어플리케이션에 잘 맞습니다.
당사 K-시스템 DIN 레일 전원공급장치는 120VAC나 240VAC 입력을 24VDC로 변환하며 전원 공급 모듈과 함께 쓸 수 있습니다.
FieldConnex®는 필드버스 디바이스를 연결하는데 딱 맞는 인프라입니다. 디자인 효율성이 뛰어난 당사의 신뢰성 있는 필드버스 전원공급장치는 사용하기 편하고 내구성이 좋습니다. 파워 허브는 1-4개의 FOUNDATION Fieldbus H1 또는 PROFIBUS PA 세그먼트에 쓰는 마더보드 기반 전원공급 시스템입니다.
개선된 PS3500 전원공급장치는 까다로운 산업 환경에서 N+1 이중화(redundancy), 높은 면역 그리고 업계 유수의 효율성을 제공합니다.