Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

초음파 센서는 먼지, 연기 및 수증기 등과 같은 환경 조건이 센서에 영향을 줄 수 있는 모든 산업분야에서 비 접촉식 위치거리 측정을 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 측정 대상의 색상 및 모양에 상관 없이 다양한 재료의 물체를 정확하게 감지 범위내에서 감지할 수 있습니다.

초음파 센서는 인간의 가청 범위 이상으로 상당한 고주파를 사용합니다. 초음파가 센서와 측정 물체 사이를 통과하는데 소요되는 시간으로 거리 또는 위치 값을 계산합니다. 초음파 센서는 목재 및 가구, 건축 자재 및 장비, 농업 장비 및 레벨 제어 어플리케이션 등 다양한 산업에서 안정성과 정확성이 입증되었습니다.

Pepperl+Fuchs 초음파 센서는 현재 투수광형, 직접 감지 및 거울 반사형 등 12가지 시리즈의 기계 디자인이 있습니다. 고객 혹은 어플리케이션 특정 커스터마이즈 솔루션은 이 센서 영역에서 당사의 기술적 능력을 돋보이게 합니다.

제품 특성:

  • 빠르고 간단한 설정을 위한 TEACH-IN 기능
  • 센서의 어플리케이션 적응성 향상을 위한 소포트웨어 ULTRA 3000
  • 어플리케이션에 따르는 센서의 특성을 최적화하기 위한 초음파 폭의 감도 조정
  • 온도 보상 - 공기 온도 변화로 인한 음속에 대한 보상
  • 인접한 센서의 상호 간섭을 방지하기 위한 동기화 입력 기능
  • 디지털 및/또는 아날로그 출력 센서


NEW! Reliable Safeguarding in Accordance with Category 3 PL d


USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.