앱솔루트 로터리 엔코더는 샤프트의 각 위치에 절대적인 코딩 값을 제공합니다. 특히 표지셔닝 작업에서 앱솔루트 엔코더는 컨트롤러의 계산 업무를 경감시키고 입력 컴포넌트 추가로 발생하는 비용을 절감합니다.
기계가 작동되거나 전원 오작동 발생할 경우 참고점이 필요없이 즉시로 정확한 현재 위치 값을 읽을수 있습니다. 병렬형 앱솔루트 엔코더는 여러가닥의 병렬 케이블을 통하여 위치 값을 전송하여 전기 제품을 분석하도록 위치 값을 전송하고 시리얼 앱솔루트 엔코더는 표준화된 인터페이스 및 프로토콜을 통해 출력 데이터를 전송합니다.
과거에는 시리얼 데이터 전송에 포인트 투 포인트(point-to-point) 연결이 많이 사용되었지만 오늘날에는 필드 버스 시스템이 더욱 많이 사용되고 있습니다.
인터페이스:
Pepperl+Fuchs 로터리 엔코더 포트폴리오에는 시장에서 찾을 수 있는 다양한 범위의 인터페이스 타입의 앱솔루트 엔코더가 포함됩니다.
Constant shock and vibration, high bearing loads, dirt and temperature fluctuations—the heavy-duty absolute rotary encoders from Pepperl+Fuchs are ideally suited for extreme environments. On cranes, excavators or lifting systems, the compact sensors impress with maximum reliability, even under the most adverse conditions.
Pepperl+Fuchs는 두가지 서로 다른 점화 보호 타입의 로터리 엔코더를 제공합니다. 한가지는 "방폭 보호"(EEx d)타입이고, 다른 한가지는 "본질안전"(EEx i) 타입 입니다.
방폭 타입 EEx d