분진 폭발 위험 지대 Zone 22(II 3 D)뿐 아니라 Zone 1과 2(II 2 G) 사용 승인을 받은 TERMEX 본질 안전 오퍼레이터 패널은 기기와 공정을 유연하고 경제성 있게 오퍼레이터가 제어 및 모니터링하도록 촉진합니다.
TERMEX 단말기는 보통 PLC에 연결됩니다. 필드버스 Profibus DP와 Modbus는 데이터 전송에 쓸 수 있습니다. RS 232, RS 485 또는 TTY 인터페이스 또한 쓸 수 있습니다. TERMEX 단말기는 모든 주요 제조업체의 일반 PLC와 통신합니다. ASCII 프로토콜을 이용하여 호스트 컴퓨터에 연결하여 기존 패널 또한 운용할 수 있습니다.
여러분의 작업 성격에 따라 폭넓은 오퍼레이터 패널 중에서 선택하십시오:
각각 ATEX 승인을 거친 TERMEX 221과 TERMEX 321 그리고 FM 승인을 거친 TERMEX 220과 TERMX 320 텍스트 단말기에는 흑백 4x20 문자 디스플레이가 장착되어 있으며 복잡도가 높지 않은 공장에서 측정값을 검색, 가시화하고 메시지를 보여주는데 쓰입니다. 이 텍스트 단말기들은 안전 지대에 있는 전원 공급 장치를 거쳐 PLC에 연결됩니다. 다양한 통신 프로토콜이나 필드버스 프로토콜을 거쳐 PLC와 데이터를 교환할 수 있습니다. TERMEX는 기존 ASCII 프로토콜을 이용하여 PC에 연결하는 단말기로 쓸 수 있습니다.
ATEX 승인을 거친 흑백 그래픽 단말기 TERMEX 230과 TERMEX 330 그리고 FM 승인을 거친 TERMEX 231과 TERMEX 331 단말기는 디스플레이 및 제어 요건이 까다로운 시스템에서 쓰도록 설계되었습니다. 이들 그래픽 단말기를 쓰면 다양한 글꼴 크기와 내장 그래픽을 이용하여 데이터를 쉽게 가시화할 수 있습니다.