Pepperl+Fuchs는 산업용 RFID에 20년 이상의 경력 및 어플리케이션 노하우를 가지고 있으며 UHF 읽기/쓰기 헤드 F190이 이들 수많은 제품 중의 하나입니다.
당사에서 제공하는 RFID
RFID로 귀하의 물류를 쉽게 제어
화물 흐름은 반드시 항상 조절해야 합니다. 화물의 신뢰성 있는 추적은 프로세스 전체의 투명성만큼 중요합니다.
읽기/쓰기 헤드를 컨베이어 롤러 사이에 설치하여 각 위치에 설치한 태그를 식별합니다. 제품의 신뢰성있는 식별 및 피킹은 선적 오류를 거의 100% 제거합니다.
RFID 기술은 의류 산업에 사용됩니다. 의류는 서스펜션 컨베이어에 의하여 전송됩니다. 태그는 모든 의류의 목적지를 식별하는데 도움이 됩니다.
RFID 시스템은 하이-랙 창고에서 프로세스를 추적합니다. 화물을 신속하게 목표 위치로 이송합니다.
복잡한 공정의 안전 관리
RFID로 호스 연결상태를 모니터링하여, 컴포넌트 및 액체 흐름을 허용하거나 억제하므로 공정을 확보합니다.
금지된 장비 작동 또는 파라미터 조작은 RFID기술을 이용하여 방지 할 수 있습니다.
RFID는 항공기내의 음식 공급을 제어합니다. RFID 시스템을 전기 유도 오븐에 통합하여 음식 준비를 제어합니다.
더욱 많은 RFID 어플리케이션을 발견하고 당사의 어플리케이션 인덱스를 볼 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs의 RFID 컴포넌트는 세계적으로 모든 제어 인터페이스와 통합 할 수 있습니다. 이상적인 어플리케이션의 IDENTControl 인터페이스는 모든 주파수대의(LF, HF, UHF) 읽기/쓰기 헤드 및 태그와 연결 할 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs의 RFID를 사용하여 어플리케이션을 최적화 할 수 있습니다. 당사의 전문가는 항상 고객을 위해 준비되어 있습니다.