Pepperl+Fuchs는 세련된 RFID 기술 이익을 창고 물류 제어 시스템에 제공합니다. 컨베이어 및 생산 시스템에서 작업 단계 및 컨베이어 이동 노선은 보통 중앙 시스템에서 제어합니다. Pepperl+Fuchs에서 제공하는 산업용 F61 RFID 리딩 헤드는 트랙 스위칭 리딩 포인트 기반으로 구성되어 사용자를 도와 공정을 최적화시킵니다. 혼잡한 컨베이어 벨트를 비롯한 물류 공정을 중단없이 지속적으로 실행할 수 있습니다.
F61 리딩 헤드는 데이타 쓰기가 가능한 RFID 태그가 내장된 지능형 용기의 분산 제어를 실행할 수 있습니다. 용기 내부에 설치 된 태그는 컨베이어 전체 공정에 필수한 모든 정보를 적재하고 있습니다.
"사물의 인터넷" 원리를 저장, 물류 및 생산기술 영역으로 이전시킵니다. 모든 제품은 태그를 설치하여 원산지, 품질 보증, 다른 전송 프로세스와 목적지에 대한 정보를 적재하고 있습니다. 이러한 데이타는 기록 연산으로 언제든지 업데이트할 수 있으며, 다음 공정 및 최적의 운송 루트를 결정하는데 사용됩니다.
트랙 스위치 및 워크 스테이션에 설치된 대형 안테나는 태그 설치 위치 범위를 확대시킵니다. 이러한 결과로 중앙 데이타 베이스와 비교하여 상위 레벨과의 데이타 통신 시간이 줄어듭니다. 운송 모듈 및 자동 토폴로지 감지의 모듈화 설계는 운송이 거의 자동으로 진행되여 화물을 목적지까지 운송합니다.
F61 리딩 헤드의 울트라-슬림 설계는 기계나 밀폐된 공간에서의 통합에 이상적입니다.