Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

신 마그네틱 앱솔루트 로터리 엔코더 기술

2014-03-28

어떤 조건에서든지, 정밀한 마그네틱

신 마그네틱 앱솔루트 로터리 엔코더 기술
새로운 마그네틱 로터리 엔코더는 매우 정확합니다

새로운 마그네틱 로터리 엔코더는 거친 산업 환경 에서도 매우 신뢰성이 높습니다. 새로운 마그네틱 로터리 엔코더는 매우 효과적인 자기 검출 원리에 기초하여 운영하며, 먼지, 액체, 온도, 진동 또는 충격등 어떠한 도전적인 환경에도 이상적입니다. 새로운 마그네틱 로터리 엔코더 기술은 매우 강력 하고 긴 서비스 수명 을 보장합니다.


높은 정밀도 – 작은 하우징

로터리 엔코더는  넓은 범위에서 회전, 각 속도, 또는 움직이는 부품의 위치를 측정하기에 적합합니다. 다른 마그네틱 엔코더와 비교해서, 새로운 마그네틱 엔코더 군은 독특한 안전성과 정밀성을 제공합니다. 1° 에서 0.1°, 최대 16비트 싱글턴 해상도, 및 최대 39비트의 멀티턴 해상도의 정밀도를 얻을 수 있습니다.

높은 정밀도긴 서비스 수명에도 불구하고 새로운 마그네틱 엔코더 기술은 더 작은 하우징이 가능합니다. 멀티 턴 용 위건드 와이어와 싱글 턴 용 홀 센서가 단일PCB에 포함됩니다. 이는 컴팩트한 싱글 턴 앱솔루트 로터리 엔코더가 최대 36mm 하우징이 가능합니다. 


 


다양한 어플리케이션

  • 일반 엔지니어링
    정확한 위치 및 속도 측정
    의료 기술 및 실험실 내 어플리케이션을 위한 작은 하우징
  • 특장차
    먼지, 액체, 온도, 진동 또는 충격과 같은 어려운 환경 조건하의 어플리케이션에 완벽함
  • 풍력 산업
    풍력 발전 시스템 또는 나셀(방위각)의 위치 모니터링 시 날개 (피치 제어)의 피치 각도의 정확한 제어

요약

  • 높은 신뢰성의 비접촉 기술
  • 1° 에서 0.1° 의 높은 정확성
  • 거친 환경에서의 어플리케이션을 위한  견고한 디자인
  • 긴 서비스 수명과 감소된 서비스 시간
  • 다양한 어플리케이션을 위한 컴팩트한 디자인