철강 산업, 조선, 광산 또는 오프쇼어 시설에서는 – 수백톤 무게의 자제가 수시로 이동해야 합니다. 이러한 용도로, 대형 비동기 모터들이 전력을 공급합니다. 새로운 ENI11HD 같은 매우 강력한 로터리 엔코더는 개별 프로세스 단계의 속도 및 시퀀스를 조절하기 위한 피드백 시스템에 사용됩니다.
일정한 진동, 강력한 충격 , 샤프트 전류는 기존 로터리 엔코더의 볼 베어링을 파괴할만큼 강합니다. 그러나 ENI11HD 는 다릅니다. 신규 heavy-duty 인크리멘탈 로터리 엔코더는 이러한 맥동 전류를 견딥니다. 견고한 디자인으로, 로터리 엔코더는 유도 전압 및 모터 샤프트의 일정한 회전에 의행 발생하는 전기 전류에 영향을 받지 않습니다.
새로운 heavy-duty 인크리멘탈 로터리 엔코더 ENI11HD는 매우 견고하고, 높은 신뢰성과 긴 수명이 결합되어 있습니다.
4 x 90 ° 회전이 가능한 정션박스 커버는 설치 시 더 큰 유연성을 제공합니다. 쉬운 케이블 연결은 설치 시간을 절약 시켜 주며, 필드에서 다양한 케이블을 사용하는 자유를 제공합니다.